Meniu Caută

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

În stoc

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Clapeta de tragere ergonomică ușurează instalarea și îndepărtarea.
  • Este oferit fie din Silicon, un material reutilizabil rezistent la temperaturi ridicate, fie din EPDM, un material reutilizabil și eficient din punct de vedere al costurilor, cu o rezistență chimică mai mică, dar excelentă.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale.
Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1009

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet PD Culoare Material H L Cumpără
0,5996 RON - 1,5221 RON 17500 În stoc
29.8 mm
7/8
14.0 mm
Roșu
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,9899 RON - 2,5136 RON 6000 În stoc
40.3 mm
1-5/16
12.0 mm
Roșu
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
0,5873 RON - 1,5221 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
M14
1.5 mm
Roșu
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
  • din 2
Bușon de protecție filetat Filete UNF 7/8 LDPE Roșu

10068816

Interval de preț
1,5221 RON - 0,5996 RON

Niveluri de stoc
17500 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensiune filet
    7/8
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF 1-5/16 LDPE Roșu

10073087

Interval de preț
2,5136 RON - 0,9899 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16
  • Standard filet
    Filete UNF