Dopurile de eliberare laterală DKO protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și procesării, prevenind deteriorarea și contaminarea. Capătul flexibil se potrivește bine în piulița pivotantă DKO. O filă laterală permite îndepărtarea ușoară.Protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și prelucrării împotriva deteriorării și contaminanților.Capătul flexibil se fixează strâns în piulița pivotantă DKO, iar clapeta de tragere laterală permite îndepărtarea ușoară.Utilizate în mod obișnuit pentru a satisface nevoile unor industrii precum industria auto, producție și utilaje. Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1121
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | HD | Culoare | TL | Racorduri DKO compatibile (Toate) | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2646 RON - 0,2646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Galben
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,4505 RON - 0,4505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,4238 RON - 0,9661 RON | 19432 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,314 RON - 0,314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Galben
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 1,0848 RON - 1,0848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Galben
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 0,442 RON - 1,002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Galben
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,1763 RON - 0,2469 RON | 1500 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| 0,1515 RON - 0,345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Galben
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 0,4041 RON - 0,9189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 0,5874 RON - 0,5874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Galben
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 0,153 RON - 0,1701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 0,4505 RON - 0,4505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Galben
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,392 RON - 0,392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Roșu
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,2094 RON - 0,2094 RON | 4500 În stoc |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||
| 0,1228 RON - 0,1228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| 0,2347 RON - 0,2347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Roșu
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Roșu
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Roșu
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| 0,2154 RON - 0,2154 RON | 2000 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Roșu
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina