Meniu Caută

Bușoane filetate de protecție cu garnitură

În stoc

Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.

Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.

Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.

  • Asigură o etanșare bună, împiedicând pătrunderea contaminanților.
  • Sunt ușor de instalat și dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Cod Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Thread Sizes (All) Culoare Material H Standard filet Tip Cumpără
2,0582 RON - 6,0174 RON 950 În stoc
44.0 mm
1”
Alb
PA; TPE
20.0 mm
Filete gaz
2
0,8008 RON - 1,9975 RON 900 În stoc
16.0 mm
1/8”
Alb
PA; TPE
16.0 mm
Filete gaz
1
0,8854 RON - 2,5336 RON 3000 În stoc
21.0 mm
1/4”
Alb
PA; TPE
18.0 mm
Filete gaz
2
2,5871 RON - 4,3827 RON 950 În stoc
35.0 mm
3/4”
Alb
PA; TPE
20.0 mm
Filete gaz
2
1,0772 RON - 3,0615 RON 1350 În stoc
28.0 mm
1/2”
Alb
PA; TPE
20.0 mm
Filete gaz
2
4,3497 RON - 12,4836 RON 80 În stoc
52.0 mm
1-1/4”
Alb
PA; TPE
26.0 mm
Filete gaz
2
1,1233 RON - 2,8021 RON 2200 În stoc
24.0 mm
3/8”
Alb
PA; TPE
18.0 mm
Filete gaz
1
0,8108 RON - 1,2613 RON 14495 În stoc
19.0 mm
1/4-19
Galben
Nailon 6
17.5 mm
Imperial
1
0,8687 RON - 1,3514 RON 4000 În stoc
22.0 mm
M16 x 1.5
Galben
Nailon 6
17.5 mm
Metric
1
0,7367 RON - 1,146 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
M10 x 1.0
Galben
Nailon 6
16.5 mm
Metric
1
0,8728 RON - 1,3577 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
1/2-14
Roșu
LDPE
17.3 mm
Imperial
2
0,8687 RON - 1,3514 RON 4050 În stoc
22.0 mm
3/8-19
Galben
Nailon 6
17.5 mm
Imperial
1
0,7367 RON - 1,146 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M10 x 1.5
Galben
Nailon 6
16.5 mm
Metric
1
1,22 RON - 1,8978 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
3/4-14
Galben
Nailon 6
19.5 mm
Imperial
1
0,7367 RON - 1,146 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
1/8-28
Galben
Nailon 6
15.5 mm
Imperial
1
1,5637 RON - 2,4324 RON 640 În stoc
49.9 mm
1-1/4-11
Roșu
LDPE
20.9 mm
Imperial
2
0,8027 RON - 1,2487 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
M12 x 1.0
Galben
Nailon 6
16.5 mm
Metric
1
0,5175 RON - 0,805 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 mm
M10 x 1.0
Roșu
LDPE
14.6 mm
Metric
2
0,65 RON - 1,0111 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.4 mm
M18 x 1.5
Roșu
LDPE
18.3 mm
Metric
2
0,9514 RON - 1,48 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
M24 x 1.5
Roșu
LDPE
18.5 mm
Metric
2
  • din 3
Bușoane filetate cu garnitură Filete BSP, Filete gaz 1” PA; TPE Alb

10106891

Interval de preț
6,0174 RON - 2,0582 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1”
1/8” Filete BSP, Filete gaz N/A Alb PA; TPE

10106846

Interval de preț
1,9975 RON - 0,8008 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8”
1/4” Filete BSP, Filete gaz N/A Alb PA; TPE

10106853

Interval de preț
2,5336 RON - 0,8854 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4”
Bușoane filetate cu garnitură Filete BSP, Filete gaz 3/4” PA; TPE Alb

10106884

Interval de preț
4,3827 RON - 2,5871 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4”
Bușoane filetate cu garnitură Filete BSP, Filete gaz 1/2” PA; TPE Alb

10106877

Interval de preț
3,0615 RON - 1,0772 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2”
Bușoane filetate cu garnitură Filete BSP, Filete gaz 1-1/4” PA; TPE Alb

10106907

Interval de preț
12,4836 RON - 4,3497 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4”
Bușoane filetate cu garnitură Filete BSP, Filete gaz 3/8” PA; TPE Alb

10106860

Interval de preț
2,8021 RON - 1,1233 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8”
Bușoane filetate cu garnitură Filete gaz 1/4" Nailon 6 Galben

20597474

Interval de preț
1,2613 RON - 0,8108 RON

Niveluri de stoc
14495 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Bușoane filetate cu garnitură Filete Metric M16 Nailon 6 Galben

20597429

Interval de preț
1,3514 RON - 0,8687 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Bușoane filetate cu garnitură Filete gaz 3/8" Nailon 6 Galben

20597481

Interval de preț
1,3514 RON - 0,8687 RON

Niveluri de stoc
4050 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Bușoane filetate cu garnitură Filete gaz 1,1/4" LDPE Roșu

20597603

Interval de preț
2,4324 RON - 1,5637 RON

Niveluri de stoc
640 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.9 mm
  • H
    20.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4-11