Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: PA, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | H | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1061 RON - 1,1061 RON | 2699 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Negru
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
1,2404 RON - 1,2404 RON | 600 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Negru
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
3,7974 RON - 9,3281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Alb
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,8611 RON - 0,8611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
0,7543 RON - 0,7543 RON | 3600 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Negru
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
1,1295 RON - 1,1295 RON | 1192 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
3,9396 RON - 9,6617 RON | 1400 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Alb
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,5654 RON - 0,9008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,8761 RON - 1,6018 RON | 90 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
1,5881 RON - 3,5185 RON | 25 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Negru
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,7872 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,8433 RON - 0,8433 RON | 1000 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Negru
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
4,1387 RON - 10,1985 RON | 720 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Alb
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,6229 RON - 0,6229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
0,5654 RON - 0,5654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,1295 RON - 1,1295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Negru
|
PA
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
1,0581 RON - 1,0581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
0,5777 RON - 0,5777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negru
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,5969 RON - 0,5969 RON | 2000 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina