Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: PA, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | H | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4271 RON - 0,4271 RON | 9000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,4449 RON - 0,4449 RON | 140175 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Negru
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,6516 RON - 1,0391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,664 RON - 1,0596 RON | 100 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,5723 RON - 0,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,7872 RON - 1,4375 RON | 3 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,5544 RON - 0,8816 RON | 165 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
0,5544 RON - 0,8816 RON | 100 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Negru
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
0,6271 RON - 0,9995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,3875 RON - 0,3875 RON | 6000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5969 RON - 0,9501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,7516 RON - 0,7516 RON | 7000 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negru
|
PA
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
10103357 | 0,5243 RON - 0,5243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
0,5147 RON - 0,5147 RON | 5000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,4271 RON - 0,4271 RON | 7700 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alb
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,9679 RON - 1,7661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
1,5608 RON - 3,4774 RON | 50 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Alb
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,9086 RON - 1,1217 RON | 616 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Negru
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,6646 RON - 0,9956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Transparent
|
Co-poliester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,6619 RON - 0,9929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Transparent
|
Co-poliester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina