Meniu Caută

Buşoane obturatoare convexe

În stoc

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: PA, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate HD D Culoare Material H Tip Cumpără
0,4584 RON - 0,5659 RON 1800 În stoc
25.4 mm
30.6 mm
Negru
PA
11.5 mm
1
2,4529 RON - 3,0283 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
70.5 mm
Negru
PA
19.1 mm
1
0,2067 RON - 0,2752 RON 1115 În stoc
7.9 mm
9.5 mm
Negru
PA
7.9 mm
1
0,2738 RON - 0,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
16.7 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,2738 RON - 0,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
18.2 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,2067 RON - 0,2752 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
Negru
PA
7.9 mm
1
0,2259 RON - 0,3039 RON 6000 În stoc
11.1 mm
13.5 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,3929 RON - 0,5257 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
22.6 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,2382 RON - 0,3176 RON 3800 În stoc
12.7 mm
14.7 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,2067 RON - 0,2752 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
11.9 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
1,0252 RON - 1,2656 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
38.1 mm
Negru
PA
11.8 mm
1
1,2428 RON - 1,5343 RON 500 În stoc
30.0 mm
33.3 mm
Alb
PA
11.5 mm
0,943 RON - 1,1641 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
25.8 mm
Alb
PA
11.5 mm
1
1,8136 RON - 3,0724 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
48.4 mm
Alb
PA
11.5 mm
1
1,9176 RON - 2,3674 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
42.7 mm
Alb
PA
11.5 mm
1
0,6832 RON - 0,6832 RON 3000 În stoc
17.5 mm
20.0 mm
Alb
PA
10.3 mm
1
0,6832 RON - 0,6832 RON 12000 În stoc
19.0 mm
23.2 mm
Alb
PA
10.3 mm
0,3943 RON - 0,3943 RON 1000 În stoc
4.8 mm
6.4 mm
Alb
PA
5.9 mm
1,0965 RON - 1,3537 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
34.9 mm
Alb
PA
11.5 mm
1
0,4941 RON - 0,61 RON 64 În stoc
32.0 mm
30.9 mm
Negru
PA
11.8 mm
1
  • din 8
Buşon de obturare 30.6 mm 25.4 mm 3.2 mm PA Negru

10407745

Interval de preț
0,5659 RON - 0,4584 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.6 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Negru

10407561

Interval de preț
0,2752 RON - 0,2067 RON

Niveluri de stoc
1115 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Negru

10407608

Interval de preț
0,3039 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Negru

10407622

Interval de preț
0,3176 RON - 0,2382 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 33.3 mm PA Alb

10308950

Interval de preț
1,5343 RON - 1,2428 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 17.5 mm 20.0 mm 3.2 mm PA Alb

10308899

Interval de preț
0,6832 RON - 0,6832 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 23.2 mm PA Alb

10308912

Interval de preț
0,6832 RON - 0,6832 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 6.4 mm PA Alb

10308882

Interval de preț
0,3943 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 27.9 mm 30.9 mm 3.2 mm PA Negru

10407783

Interval de preț
0,61 RON - 0,4941 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Culoare
    Negru