Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: PA, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | H | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7543 RON - 0,9312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Negru
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
1,4225 RON - 1,7562 RON | 5500 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negru
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,4915 RON - 0,4915 RON | 1080 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Negru
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,2163 RON - 0,2888 RON | 900 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,367 RON - 0,4531 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Negru
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,2163 RON - 0,2888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Alb
|
PA
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,2163 RON - 0,2888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,8283 RON - 1,1048 RON | 17000 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Gri
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,2875 RON - 0,3833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
6,3293 RON - 7,8139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Negru
|
PA
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
0,4512 RON - 0,5147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Negru
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,2875 RON - 0,3833 RON | 1700 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,412 RON - 0,5489 RON | 967 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,9603 RON - 1,1855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Alb
|
PA
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,2738 RON - 0,3655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,2396 RON - 0,3176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,4796 RON - 0,5921 RON | 500 În stoc |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Alb
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
0,2067 RON - 0,2752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
0,2491 RON - 0,3327 RON | 834 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,3673 RON - 0,4535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Alb
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina