Meniu Caută

Buşoane obturatoare convexe

În stoc

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: PA, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate HD D Culoare Material H Tip Cumpără
0,2259 RON - 0,3039 RON 6000 În stoc
11.1 mm
13.5 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,2738 RON - 0,3655 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
16.7 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,3673 RON - 0,4535 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
13.5 mm
Alb
PA
10.3 mm
1
0,2491 RON - 0,3327 RON 834 În stoc
12.7 mm
14.7 mm
Alb
PA
10.3 mm
1
1,0252 RON - 1,2656 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
38.1 mm
Negru
PA
11.8 mm
1
0,2382 RON - 0,3176 RON 3800 În stoc
12.7 mm
14.7 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,2067 RON - 0,2752 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
Negru
PA
7.9 mm
1
2,4529 RON - 3,0283 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
70.5 mm
Negru
PA
19.1 mm
1
0,2067 RON - 0,2752 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
11.9 mm
Negru
PA
10.3 mm
1
0,2163 RON - 0,2888 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.9 mm
Alb
PA
7.9 mm
1
0,2875 RON - 0,3833 RON 1700 În stoc
14.3 mm
16.7 mm
Alb
PA
10.3 mm
1
0,7433 RON - 0,9912 RON 2000 În stoc
44.5 mm
23.0 mm
Natural
PA
1.58 mm
1
0,5812 RON - 0,9042 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
38.0 mm
Negru
HDPE
11.5 mm
1
0,2924 RON - 0,4549 RON 3000 În stoc
15.9 mm
18.2 mm
Negru
HDPE
10.3 mm
1
0,1635 RON - 0,2543 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
6.4 mm
Negru
HDPE
5.9 mm
1
0,5538 RON - 0,8616 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
33.3 mm
Negru
HDPE
11.5 mm
1
0,5022 RON - 0,7812 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
29.8 mm
Negru
HDPE
11.5 mm
1
0,4784 RON - 0,7442 RON 2300 În stoc
22.2 mm
28.6 mm
Negru
HDPE
11.5 mm
1
0,4555 RON - 0,7085 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
22.6 mm
Negru
HDPE
10.3 mm
1
0,2268 RON - 0,3528 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
14.6 mm
Negru
HDPE
10.3 mm
1
  • din 8
Buşon de obturare 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Negru

10407608

Interval de preț
0,3039 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Alb

10407639

Interval de preț
0,3327 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
834 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Negru

10407622

Interval de preț
0,3176 RON - 0,2382 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Alb

10407653

Interval de preț
0,3833 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 23.0 mm 44.5 mm 3.2 mm PA Natural

10407691

Interval de preț
0,9912 RON - 0,7433 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • d1
    44.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • HD
    44.5 mm
  • Culoare
    Natural
Capac de acoperire foi 18.2 mm 10.3 mm Negru HDPE

20571177

Interval de preț
0,4549 RON - 0,2924 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    HDPE
Capac de acoperire foi 28.6 mm 11.5 mm Negru HDPE

20571221

Interval de preț
0,7442 RON - 0,4784 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    HDPE