Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: PA, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | H | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,181 RON - 0,2816 RON | 2985 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3396 RON - 0,5282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1904 RON - 0,2962 RON | 1000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,3867 RON - 0,6016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,172 RON - 0,2676 RON | 3000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5273 RON - 0,8203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,2088 RON - 0,3249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,4339 RON - 0,675 RON | 2500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,2452 RON - 0,3815 RON | 3000 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina