Meniu Caută

Buşoane obturatoare cu fixare rapidă

În stoc

Dopurile obturatoare Snap-Fit sunt concepute pentru a sigila găurile și deschiderile neutilizate fără a fi nevoie de elemente de fixare sau adezivi. Mecanismul snap-fit asigură o conexiune sigură care previne îndepărtarea accidentală, chiar și sub presiune sau vibrații. Oferă rezistență ridicată la impact și protejează împotriva prafului, umidității și poluanților. Ușor de instalat cu o simplă apăsare sau fixare. Ideal pentru aplicații în industriile de producție, electronică și construcții.Oferă o etanșare sigură și fiabilă, fără elemente de fixare suplimentare sau adezivi.Oferă o rezistență mare la impact și împiedică pătrunderea prafului, umezelii și a altor poluanți din orificiu.Este ușor de instalat, necesitând doar o împingere sau o înclichetare, fără a fi nevoie de unelte. Material: LDPE Culoare: Negru, Natural Cod Serie: SR1760

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D d1 Culoare H h Tip Cumpără
0,3564 RON - 0,4968 RON 8500 În stoc
17.0 mm
10.0 mm
Negru
12.0 mm
2
0,3172 RON - 0,3172 RON 15000 În stoc
14.8 mm
8.2 mm
Negru
11.8 mm
2
0,5767 RON - 1,3927 RON 500 În stoc
31.5 mm
20.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
0,9683 RON - 2,3331 RON 450 În stoc
49.5 mm
38.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
1,1142 RON - 2,0898 RON 650 În stoc
41.0 mm
31.5 mm
Natural
9.5 mm
3.0 mm
0,6329 RON - 1,1937 RON 28000 În stoc
27.5 mm
16.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
1
1,4454 RON - 3,5069 RON 65 În stoc
62.5 mm
51.0 mm
Natural
9.5 mm
3.0 mm
0,6132 RON - 1,4743 RON 9500 În stoc
33.5 mm
22.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
1
0,5683 RON - 1,0735 RON 2500 În stoc
27.0 mm
14.0 mm
Natural
9.5 mm
7.0 mm
1
0,3943 RON - 0,9562 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
12.5 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
1,291 RON - 3,1203 RON 1981 În stoc
59.0 mm
47.5 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
1
1,3822 RON - 3,3208 RON 1600 În stoc
61.5 mm
50.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
0,7114 RON - 1,6604 RON 5700 În stoc
36.5 mm
25.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
0,369 RON - 0,9275 RON 5000 În stoc
20.0 mm
9.5 mm
Natural
8.5 mm
3.0 mm
0,7886 RON - 1,8607 RON 32620 În stoc
39.5 mm
28.0 mm
Natural
9.8 mm
3.0 mm
Bușoane cu fixare cu siguranță Non Threaded 17.0 mm Negru LDPE - PIR

10050774

Interval de preț
0,4968 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru
Bușoane cu fixare cu siguranță Non Threaded 14.8 mm Negru LDPE - PIR

10050705

Interval de preț
0,3172 RON - 0,3172 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • d1
    8.2 mm
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 31.5 mm LDPE - PIR Natural

10085295

Interval de preț
1,3927 RON - 0,5767 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Culoare
    Natural
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 49.5 mm LDPE - PIR Natural

10085332

Interval de preț
2,3331 RON - 0,9683 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Culoare
    Natural
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natural

10087596

Interval de preț
2,0898 RON - 1,1142 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • D
    41.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Culoare
    Natural
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natural

10085288

Interval de preț
1,1937 RON - 0,6329 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Tip
    1
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 62.5 mm LDPE - PIR Natural

10085844

Interval de preț
3,5069 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • D
    62.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Culoare
    Natural
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natural

10085301

Interval de preț
1,4743 RON - 0,6132 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Tip
    1
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm LDPE Natural

10204078

Interval de preț
1,0735 RON - 0,5683 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Tip
    1
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Natural

10085837

Interval de preț
3,1203 RON - 1,291 RON

Niveluri de stoc
1981 În stoc
Caracteristici
  • D
    59.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • Tip
    1
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 61.5 mm LDPE - PIR Natural

10085349

Interval de preț
3,3208 RON - 1,3822 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • D
    61.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • Culoare
    Natural
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 36.5 mm LDPE - PIR Natural

10085318

Interval de preț
1,6604 RON - 0,7114 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Culoare
    Natural
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10072776

Interval de preț
0,9275 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Culoare
    Natural
Buşoane obturatoare cu fixare rapidă 39.5 mm LDPE - PIR Natural

10085325

Interval de preț
1,8607 RON - 0,7886 RON

Niveluri de stoc
32620 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Culoare
    Natural