Meniu Caută

Buşoane pentru filete NPT

În stoc

Dopurile filetate NPT sunt utilizate pentru a sigila și proteja capetele țevilor și fitingurilor filetate BSP și NPT. Designul robust asigură că pot rezista la presiune ridicată, temperatură și deteriorări în timpul depozitării și transportului. Forma conică permite o potrivire strânsă, fără scurgeri pe diferite diametre interioare.

  • Utilizate pentru etanșarea și protejarea capetelor țevilor și fitingurilor filetate BSP/ NPT.
  • Designul robust le permite să reziste la presiuni ridicate, temperatură, coroziune, murdărie și deteriorări în timpul depozitării și transportului.
  • Utilizate în conducte de instalații sanitare, HVAC, industria auto și aplicații industriale.
Material: LDPE Culoare: Albastru Cod Serie: SR1114

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID FD Culoare od1 Dimensiuni filet compatibil (Toate) od2 Cumpără
1,8384 RON - 4,8095 RON 30 În stoc
26.2 mm
34.1 mm
Albastru
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
2,6242 RON - 10,2488 RON 5400 În stoc
9.0 mm
15.5 mm
Albastru
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
1,1871 RON - 3,0918 RON 9100 În stoc
12.7 mm
19.5 mm
Albastru
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
1,3191 RON - 3,4496 RON 4577 În stoc
15.9 mm
23.0 mm
Albastru
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
1,7401 RON - 4,5517 RON 2644 În stoc
20.6 mm
27.8 mm
Albastru
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
Buşon filetat NPT 1.0" Albastru LDPE

10154328

Interval de preț
4,8095 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Culoare
    Albastru
Buşon filetat NPT 1/4" Albastru LDPE

10154342

Interval de preț
10,2488 RON - 2,6242 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Culoare
    Albastru
Buşon filetat NPT 3/8" Albastru LDPE

10154366

Interval de preț
3,0918 RON - 1,1871 RON

Niveluri de stoc
9100 În stoc
Caracteristici
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Culoare
    Albastru
Buşon filetat NPT 1/2" Albastru LDPE

10154335

Interval de preț
3,4496 RON - 1,3191 RON

Niveluri de stoc
4577 În stoc
Caracteristici
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Culoare
    Albastru
Buşon filetat NPT 3/4" Albastru LDPE

10154359

Interval de preț
4,5517 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
2644 În stoc
Caracteristici
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Culoare
    Albastru