Meniu Caută

Bușoane pentru șaibe de mascare

În stoc

Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material d2 d1 h1 Tip Cumpără
0,3956 RON - 1,0669 RON 400 În stoc
Natural
Silicon
6.5 mm
1
0,946 RON - 0,946 RON 1409 În stoc
Negru
EPDM
12.7 mm
1
0,6393 RON - 0,6393 RON 3700 În stoc
Natural
Silicon
7.0 mm
1
1,2294 RON - 1,506 RON 11642 În stoc
Alb
Silicon
5.4 mm
2
1,0528 RON - 1,0528 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
4.5 mm
2
0,9733 RON - 1,2007 RON 450 În stoc
Roz
Silicon
4.2 mm
2
0,5749 RON - 1,578 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
5.7 mm
1
0,5079 RON - 0,6188 RON 36908 În stoc
Negru
EPDM
9.5 mm
1
0,7173 RON - 1,6338 RON 400 În stoc
Natural
Silicon
6.3 mm
1
1,4512 RON - 1,7661 RON 200 În stoc
Natural
Silicon
7.2 mm
2
0,3094 RON - 0,3094 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
4.6 mm
1
1,0871 RON - 1,3389 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
Silicon
4.9 mm
2
0,2176 RON - 0,2601 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
3.8 mm
1
0,5339 RON - 0,5339 RON 230 În stoc
Natural
Silicon
5.8 mm
1
1,2048 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde închis
Silicon
5.7 mm
2
0,3573 RON - 0,3573 RON 790 În stoc
Negru
EPDM
6.4 mm
1
0,3395 RON - 0,4093 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
4.6 mm
1
1,317 RON - 1,6155 RON 150 În stoc
Gri
Silicon
7.2 mm
2
2,2864 RON - 2,7518 RON 2000 În stoc
Mov
Silicon
11.7 mm
2
1,9577 RON - 2,3822 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Silicon
10.2 mm
2
  • din 2
Bușon de mascare cu șaibă 3.2 mm Natural Silicon

10288498

Interval de preț
1,0669 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă 7.3 mm Negru EPDM

10250013

Interval de preț
0,946 RON - 0,946 RON

Niveluri de stoc
1409 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă 5.1 mm Natural Silicon

10242643

Interval de preț
0,6393 RON - 0,6393 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă 5.4 mm Alb Silicon

10241103

Interval de preț
1,506 RON - 1,2294 RON

Niveluri de stoc
11642 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3923509000
Bușon de mascare cu șaibă 4.2 mm Roz Silicon

10241134

Interval de preț
1,2007 RON - 0,9733 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roz
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă 4.0 mm Negru EPDM

10250006

Interval de preț
0,6188 RON - 0,5079 RON

Niveluri de stoc
36908 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă 6.0 mm Natural Silicon

10288481

Interval de preț
1,6338 RON - 0,7173 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă 7.2 mm Natural Silicon

10241165

Interval de preț
1,7661 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă 5.0 mm Natural Silicon

10288436

Interval de preț
0,5339 RON - 0,5339 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă 3.7 mm Negru EPDM

10249987

Interval de preț
0,3573 RON - 0,3573 RON

Niveluri de stoc
790 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă 7.2 mm Gri Silicon

10241110

Interval de preț
1,6155 RON - 1,317 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Gri
  • Cod Vamal
    3923509000
Bușon de mascare cu șaibă 11.7 mm Mov Silicon

10241127

Interval de preț
2,7518 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Mov
  • Cod Vamal
    3926909790