Meniu Caută

Buşoane pentru tablă

În stoc

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: PA, PA66 Culoare: Natural, Negru, Bej, Gri, Alb Cod Serie: SR2041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d Material H Cumpără
0,308 RON - 0,4312 RON 6600 În stoc
17.1 mm
Gri
12.7 mm
PA66
7.3 mm
0,282 RON - 0,282 RON 4000 În stoc
10.4 mm
Alb
6.4 mm
PA66
7.1 mm
0,308 RON - 0,4312 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.1 mm
Alb
12.7 mm
PA66
7.3 mm
0,3244 RON - 0,4531 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
Negru
14.3 mm
PA66
7.4 mm
0,438 RON - 0,6955 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Gri
19.1 mm
PA66
7.5 mm
0,6009 RON - 0,8311 RON 500 În stoc
29.2 mm
Gri
24.0 mm
PA66
7.6 mm
0,4641 RON - 0,7365 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.8 mm
Alb
20.0 mm
PA66
7.5 mm
0,3519 RON - 0,4887 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.4 mm
Gri
15.9 mm
PA66
7.4 mm
0,3039 RON - 0,3039 RON 13300 În stoc
16.0 mm
Gri
12.0 mm
PA66
7.3 mm
0,6215 RON - 0,8625 RON 3250 În stoc
30.6 mm
Gri
25.4 mm
PA66
7.6 mm
0,4641 RON - 0,7365 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
20.0 mm
PA66
7.5 mm
0,3176 RON - 0,4436 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
Negru
14.0 mm
PA66
7.4 mm
0,6215 RON - 0,8625 RON 21250 În stoc
30.6 mm
Alb
25.4 mm
PA66
7.6 mm
0,3039 RON - 0,3039 RON 2000 În stoc
16.0 mm
Alb
12.0 mm
PA66
7.3 mm
0,2875 RON - 0,2875 RON 200 În stoc
12.0 mm
Negru
8.0 mm
PA66
7.2 mm
0,3039 RON - 0,3039 RON 14500 În stoc
16.0 mm
Negru
12.0 mm
PA66
7.3 mm
0,3244 RON - 0,4531 RON 450 În stoc
18.7 mm
Gri
14.3 mm
PA66
7.4 mm
0,4641 RON - 0,7365 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.8 mm
Gri
20.0 mm
PA66
7.5 mm
0,5161 RON - 0,7173 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.4 mm
Gri
22.2 mm
PA66
7.6 mm
0,2656 RON - 0,2656 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Alb
4.0 mm
PA66
7.1 mm
  • din 5
Capac de acoperire foi 12.7 mm 17.1 mm Gri PA66

10126790

Interval de preț
0,4312 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
6600 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Culoare
    Gri
Capac de acoperire foi 6.4 mm 10.4 mm Alb PA66

10126639

Interval de preț
0,282 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Culoare
    Alb
Capac de acoperire foi 24.0 mm 29.2 mm Gri PA66

10127032

Interval de preț
0,8311 RON - 0,6009 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Culoare
    Gri
Capac de acoperire foi 12.0 mm 16.0 mm Gri PA66

10126769

Interval de preț
0,3039 RON - 0,3039 RON

Niveluri de stoc
13300 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Culoare
    Gri
Capac de acoperire foi 25.4 mm 30.6 mm Gri PA66

10127063

Interval de preț
0,8625 RON - 0,6215 RON

Niveluri de stoc
3250 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Culoare
    Gri
Capac de acoperire foi 25.4 mm 30.6 mm Alb PA66

10127056

Interval de preț
0,8625 RON - 0,6215 RON

Niveluri de stoc
21250 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Culoare
    Alb
Capac de acoperire foi 12.0 mm 16.0 mm Alb PA66

10126752

Interval de preț
0,3039 RON - 0,3039 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Culoare
    Alb
Capac de acoperire foi 8.0 mm 12.0 mm Negru PA66

10126684

Interval de preț
0,2875 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Culoare
    Negru
Capac de acoperire foi 12.0 mm 16.0 mm Negru PA66

10126776

Interval de preț
0,3039 RON - 0,3039 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Culoare
    Negru
Capac de acoperire foi 14.3 mm 18.7 mm Gri PA66

10126851

Interval de preț
0,4531 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.8 mm
  • Culoare
    Gri