Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.
Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.
Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Material: PA, PA66 Culoare: Natural, Negru, Bej, Gri, Alb Cod Serie: SR2041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d | Material | H | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2875 RON - 0,2875 RON | 3000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA66
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,2984 RON - 0,2984 RON | 2000 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA66
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,5161 RON - 0,7173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.079 in
27.4 mm
|
Gri
|
0.874 in
22.2 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,2916 RON - 0,2916 RON | 140 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
PA66
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,282 RON - 0,282 RON | 4000 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA66
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,4175 RON - 0,5832 RON | 7000 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3519 RON - 0,4887 RON | 4050 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
Negru
|
0.626 in
15.9 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,4641 RON - 0,7365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.976 in
24.8 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA66
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3039 RON - 0,3039 RON | 2000 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA66
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,3176 RON - 0,4436 RON | 200 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA66
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,5161 RON - 0,7173 RON | 17050 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
Negru
|
0.874 in
22.2 mm
|
PA66
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,2505 RON - 0,3353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.732 in
18.6 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
PA66
|
0.062 in
1.58 mm
|
||
0,2122 RON - 0,2834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
PA66
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2122 RON - 0,2834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
PA66
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2135 RON - 0,2847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.421 in
10.7 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA66
|
0.04 in
1.02 mm
|
||
0,236 RON - 0,2913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.673 in
17.1 mm
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
PA66
|
0.062 in
1.58 mm
|
||
0,4146 RON - 0,5119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25 mm
|
Natural
|
0.787 in
20 mm
|
PA66
|
0.062 in
1.58 mm
|
||
0,3929 RON - 0,5243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
0.811 in
20.6 mm
|
PA66
|
0.062 in
1.58 mm
|
||
0,3402 RON - 0,4199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
PA66
|
0.062 in
1.58 mm
|
||
0,2135 RON - 0,2847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.421 in
10.7 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA66
|
0.04 in
1.02 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina