Protectoarele și dopurile pentru marginile tevilor sunt concepute pentru a proteja tevile țevilor atunci când sunt utilizate împreună cu un protector de teșitură din oțel. Protectorul se fixează prin plasarea acestuia pe capătul țevii și prin lovirea cu ciocanul a mecanismului de prindere. Sistemul se va extinde, împingând protectorul împotriva suprafeței interioare a conductei. Acesta este utilizat în aplicații cum ar fi platformele de foraj pentru petrol și gaze și șantierele de construcții.Este esențial pentru fixarea bușonului de conductă în timpul manipulării, transportului și depozitării.Proiectate să se potrivească ferm peste capetele conductelor cu dimensiuni cuprinse între 8 „şi 120”Utilizate în aplicații pentru platforme de foraj de petrol și gaze, șantiere de construcții, depozite și fabrici. Material: PE Cod Serie: SR1360
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | OD | H | WT | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
349,349 RON - 349,349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.5 in
800.1 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
175,3837 RON - 179,0005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17 in
431.8 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
678,9823 RON - 678,9823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
51 in
1295.4 mm
|
52 in
1320.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
128,8606 RON - 131,4845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.5 in
393.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
179,0005 RON - 179,0005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.5 in
419.1 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
497,4996 RON - 497,4996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
43 in
1092.2 mm
|
44 in
1117.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
231,6227 RON - 236,3744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19 in
482.6 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
381,1918 RON - 381,1918 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32 in
812.8 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
600,9001 RON - 600,9001 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
46 in
1168.4 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
422,5378 RON - 422,5378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
39 in
990.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
349,349 RON - 349,349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31 in
787.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
393,1062 RON - 393,1062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
34 in
863.6 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
716,8533 RON - 716,8533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
53 in
1346.2 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
128,8606 RON - 131,4845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14 in
355.6 mm
|
16 in
406.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
231,6227 RON - 236,3744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.5 in
495.3 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
231,6227 RON - 236,3744 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.5 in
469.9 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
451,2601 RON - 451,2601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41 in
1041.4 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
272,6851 RON - 272,6851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22 in
558.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
349,349 RON - 349,349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30 in
762.0 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
412,7509 RON - 412,7509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36 in
914.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina