Meniu Caută

Bușoane și protecţii pentru țevi cu margini teşite

În producție

Protectoarele și dopurile pentru marginile tevilor sunt concepute pentru a proteja tevile țevilor atunci când sunt utilizate împreună cu un protector de teșitură din oțel. Protectorul se fixează prin plasarea acestuia pe capătul țevii și prin lovirea cu ciocanul a mecanismului de prindere. Sistemul se va extinde, împingând protectorul împotriva suprafeței interioare a conductei. Acesta este utilizat în aplicații cum ar fi platformele de foraj pentru petrol și gaze și șantierele de construcții.Este esențial pentru fixarea bușonului de conductă în timpul manipulării, transportului și depozitării.Proiectate să se potrivească ferm peste capetele conductelor cu dimensiuni cuprinse între 8 „şi 120”Utilizate în aplicații pentru platforme de foraj de petrol și gaze, șantiere de construcții, depozite și fabrici. Material: PE Cod Serie: SR1360

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
45 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d OD H WT Cumpără
179,0005 RON - 179,0005 RON Solicitați termenul de livrare aici
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
544,2355 RON - 544,2355 RON Solicitați termenul de livrare aici
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
792,5952 RON - 792,5952 RON Solicitați termenul de livrare aici
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
393,1062 RON - 393,1062 RON Solicitați termenul de livrare aici
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
300,6274 RON - 300,6274 RON Solicitați termenul de livrare aici
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • din 3