Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Thread Sizes (All) | h | Culoare | Material | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4866 RON - 0,757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,5608 RON - 0,8723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,4351 RON - 0,6768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,5493 RON - 0,8544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,6354 RON - 0,9884 RON | 5400 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,5009 RON - 0,7792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,6054 RON - 0,9418 RON | 3000 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,5087 RON - 0,7914 RON | 14500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,4576 RON - 0,7119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 1,0571 RON - 1,6445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
#2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,4931 RON - 0,7671 RON | 14500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,4687 RON - 0,7291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,8808 RON - 1,3701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,4724 RON - 0,7348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M10 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,5889 RON - 0,916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,5341 RON - 0,8308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,7339 RON - 1,1417 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,6671 RON - 1,0378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,3584 RON - 1,5998 RON | 8 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,0067 RON - 2,3997 RON | 235 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina