Meniu Caută

Bușoane Slottex

În stoc

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Thread Sizes (All) h Culoare Material Standard filet Tip Cumpără
1,3584 RON - 1,5998 RON 8 În stoc
34.0 mm
M28 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,0067 RON - 2,3997 RON 235 În stoc
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,3014 RON - 2,7224 RON 150 În stoc
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,0426 RON - 2,7196 RON 7800 În stoc
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,5296 RON - 4,4516 RON 60 În stoc
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,1858 RON - 1,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
3,0592 RON - 3,6486 RON 8 În stoc
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,1891 RON - 2,6101 RON 50 În stoc
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,8102 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,6637 RON - 1,7606 RON 10 În stoc
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
3,3679 RON - 3,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Galben
Nailon 6
0,3943 RON - 1,0448 RON 4402 În stoc
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,5136 RON - 1,3612 RON 4000 În stoc
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,4505 RON - 0,5374 RON 300 În stoc
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,9683 RON - 1,1451 RON 400 În stoc
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Galben
Nailon 6
4,659 RON - 5,4729 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Galben
Nailon 6
1,9225 RON - 4,4373 RON 4492 În stoc
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Galben
Nailon 6
BSP
1,2334 RON - 3,2635 RON 26 În stoc
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,7619 RON - 2,0325 RON 2564 În stoc
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,936 RON - 2,4762 RON 997 În stoc
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
  • din 5
Bușoane Slottex 34.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262313

Interval de preț
1,5998 RON - 1,3584 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M28 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 40.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262399

Interval de preț
2,3997 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 45.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262405

Interval de preț
2,7224 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.1 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148884

Interval de preț
2,7196 RON - 1,0426 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 30.0 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148921

Interval de preț
4,4516 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 52.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262429

Interval de preț
3,6486 RON - 3,0592 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 48.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262351

Interval de preț
2,6101 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 26.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262139

Interval de preț
1,7606 RON - 0,6637 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262092

Interval de preț
1,0448 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
4402 În stoc
Caracteristici
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 22.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262122

Interval de preț
1,3612 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262269

Interval de preț
0,5374 RON - 0,4505 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 29.5 mm Galben Nailon 6

10262450

Interval de preț
1,1451 RON - 0,9683 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Culoare
    Galben
Bușoane Slottex 50.0 mm Filete BSP Galben Nailon 6

10253847

Interval de preț
4,4373 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
4492 În stoc
Caracteristici
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Standard filet
    BSP
Bușoane Slottex Filete UNF Galben Nailon 6

10262177

Interval de preț
3,2635 RON - 1,2334 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 28.5 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262146

Interval de preț
2,0325 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
2564 În stoc
Caracteristici
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 31.5 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262153

Interval de preț
2,4762 RON - 0,936 RON

Niveluri de stoc
997 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Standard filet
    UNF