Meniu Caută

Bușoane Slottex

În stoc

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Thread Sizes (All) h Culoare Material Standard filet Tip Cumpără
0,6384 RON - 1,6174 RON 12900 În stoc
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Albastru
HDPE
UNF
0,4841 RON - 1,115 RON 4928 În stoc
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,4505 RON - 0,5374 RON 300 În stoc
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,6278 RON - 4,3085 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,4645 RON - 1,2281 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,8195 RON - 1,8751 RON 9390 În stoc
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,4125 RON - 1,0921 RON 482 În stoc
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
1,5296 RON - 4,0508 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,5234 RON - 1,2023 RON 4500 În stoc
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,3014 RON - 2,7224 RON 150 În stoc
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,8102 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,1891 RON - 2,6101 RON 50 În stoc
48.0 mm
M38 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,0426 RON - 2,7196 RON 7800 În stoc
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Albastru
HDPE
UNF
3,7048 RON - 4,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,5998 RON - 4,194 RON 2995 În stoc
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Albastru
HDPE
UNF
0,4673 RON - 1,0448 RON 5000 În stoc
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Galben
HDPE
Metric
2
1,5998 RON - 1,9225 RON 950 În stoc
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,0146 RON - 1,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,7084 RON - 3,2276 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
3,0592 RON - 3,6486 RON 8 În stoc
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
  • din 5
Bușoane Slottex 17.3 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148877

Interval de preț
1,6174 RON - 0,6384 RON

Niveluri de stoc
12900 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 12.5 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10253809

Interval de preț
1,115 RON - 0,4841 RON

Niveluri de stoc
4928 În stoc
Caracteristici
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262269

Interval de preț
0,5374 RON - 0,4505 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 26.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10253830

Interval de preț
1,8751 RON - 0,8195 RON

Niveluri de stoc
9390 În stoc
Caracteristici
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262108

Interval de preț
1,0921 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
482 În stoc
Caracteristici
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10253823

Interval de preț
1,2023 RON - 0,5234 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 45.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262405

Interval de preț
2,7224 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 48.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262351

Interval de preț
2,6101 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M38 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.1 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148884

Interval de preț
2,7196 RON - 1,0426 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 33.3 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148853

Interval de preț
4,194 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
2995 În stoc
Caracteristici
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete Metric Galben HDPE

10074961

Interval de preț
1,0448 RON - 0,4673 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 33.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262375

Interval de preț
1,9225 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 52.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262429

Interval de preț
3,6486 RON - 3,0592 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Standard filet
    Metric