Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Thread Sizes (All) | h | Culoare | Material | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4841 RON - 1,0005 RON | 975 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,5234 RON - 1,2023 RON | 4500 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,9225 RON - 4,4373 RON | 4492 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
BSP
|
|
||
| 0,3943 RON - 1,0448 RON | 4402 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4505 RON - 0,5374 RON | 300 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,1829 RON - 1,1829 RON | 34700 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete Metric
|
3
|
||
| 1,7227 RON - 3,7994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 1,2068 RON - 1,2068 RON | 44910 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete BSP
|
3
|
||
| 1,3191 RON - 1,3191 RON | 4770 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete BSP
|
3
|
||
| 0,9231 RON - 2,036 RON | 6597 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,1044 RON - 1,1044 RON | 70000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
PA
|
Filete BSP
|
3
|
||
| 0,7996 RON - 1,7634 RON | 3004 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,6752 RON - 1,4894 RON | 43000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,5543 RON - 1,2438 RON | 3190 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
1
|
||
| 1,5265 RON - 3,3666 RON | 6060 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,9262 RON - 0,9262 RON | 57100 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete Metric
|
3
|
||
| 0,6985 RON - 1,5407 RON | 5500 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 2,091 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete BSP
|
3
|
||
| 0,6985 RON - 1,5407 RON | 5956 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 1,1058 RON - 1,1058 RON | 26020 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Filete Metric
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina