Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.Forma striată asigură o fixare fermă și previne scurgerile, oferind în același timp o aderență și stabilitate suplimentară.Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și contaminanților.Este simplu de instalat, împins în orificiu până când se fixează. Material: PE Culoare: Roșu, Alb Cod Serie: SR1604, SR1603
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | Culoare | H | Tip sistem de prindere | d | h1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118572 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
0.461 in
11.7 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 107400 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
0.457 in
11.6 mm
|
Fără profil pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 600 În stoc |
0.524 in
13.3 mm
|
Alb
|
0.559 in
14.2 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 4065 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
| 20800 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
0.457 in
11.6 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 500 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
|||
| 4140 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.48 in
12.2 mm
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
|||
| 1100 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 23830 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 17190 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Roșu
|
0.457 in
11.6 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
| 11630 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
0.461 in
11.7 mm
|
Fără profil pentru degete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 1272 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Fără profil pentru degete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 700 În stoc |
0.421 in
10.7 mm
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
|||
| 2000 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Roșu
|
0.461 in
11.7 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
| 33033 În stoc |
0.48 in
12.2 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|||
| 12420 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 6395 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
Alb
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 5800 În stoc |
0.413 in
10.5 mm
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 1650 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
Alb
|
0.551 in
14.0 mm
|
Mâner profilat pentru degete
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina