Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,7796 RON - 55,4736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 10,8758 RON - 11,0441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 48,106 RON - 54,7157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 49,5655 RON - 56,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Filetat mamă
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 37,5681 RON - 37,5681 RON | 80 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 45,2363 RON - 45,2363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 57,6133 RON - 137,5459 RON | 60 În stoc |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Oțel inoxidabil
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 37,2443 RON - 42,1138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 14,2156 RON - 14,2999 RON | 5 În stoc |
|
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 10,6092 RON - 10,7635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 58,4588 RON - 139,6277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Oțel inoxidabil
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,409 RON - 11,5914 RON | 10 În stoc |
|
M6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 45,2363 RON - 45,2363 RON | 126 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 37,9178 RON - 42,8716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 29,448 RON - 29,448 RON | 40 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 37,3565 RON - 42,4927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina