Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Cod Serie: SR1579
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7077 RON - 13,5207 RON | 1650 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Cu montare cu șurub
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
| 22,4718 RON - 22,4718 RON | 60 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 77,1077 RON - 198,8591 RON | 8 În stoc |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 5,1341 RON - 15,082 RON | 395 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Cu montare cu șurub
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
| 12,0207 RON - 23,1104 RON | 21 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamidă ranforsată
|
||
| 12,048 RON - 18,2939 RON | 900 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Cu montare cu șurub
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nailon
|
||
| 64,0328 RON - 72,8224 RON | 9 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 79,9437 RON - 206,2889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 10214329 | 16,8673 RON - 32,4203 RON | 1 În stoc |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Poliamidă ranforsată
|
|
| 9,8301 RON - 9,9807 RON | 10 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Cu montare cu șurub
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nailon
|
||
| 83,9751 RON - 216,4357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Cu montare cu șurub
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 15,9089 RON - 30,5857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| 6,8455 RON - 23,3212 RON | 918 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Cu montare cu șurub
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
| 77,7786 RON - 176,2361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 4,8072 RON - 4,8072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Cu montare cu șurub
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 32,0722 RON - 76,5977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Cu montare cu șurub
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nailon
|
||
| 10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Cu montare cu șurub
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 10,2956 RON - 19,8108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamidă ranforsată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina