Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Cod Serie: SR1579
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Cu montare cu șurub
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
4,0799 RON - 11,9818 RON | 1150 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Cu montare cu șurub
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon
|
||
10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Cu montare cu șurub
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nailon
|
||
34,6467 RON - 34,6467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
1.26 in
32.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
32,0722 RON - 76,5977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
77,7786 RON - 176,2361 RON | 8 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
12,5546 RON - 24,1235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
11,1307 RON - 11,3087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Cu montare cu șurub
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
59,6791 RON - 153,8924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
10214336 | 11,2677 RON - 21,6592 RON | 2 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
64,0329 RON - 165,2039 RON | 18 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
95,5286 RON - 216,4357 RON | 7 În stoc |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
79,9437 RON - 206,2889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
10214329 | 16,8673 RON - 32,4203 RON | 1 În stoc |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Poliamidă ranforsată
|
|
4,8072 RON - 4,8072 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Cu montare cu șurub
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
9,8301 RON - 9,9807 RON | 10 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Cu montare cu șurub
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nailon
|
||
5,1341 RON - 15,082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Cu montare cu șurub
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
4,7077 RON - 13,5207 RON | 1700 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Cu montare cu șurub
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
10,2956 RON - 19,8108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamidă ranforsată
|
||
10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Cu montare cu șurub
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina