Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Cod Serie: SR1579
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,7786 RON - 176,2361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
15,9089 RON - 30,5857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
9,8301 RON - 9,9807 RON | 10 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Cu montare cu șurub
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nailon
|
||
10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Cu montare cu șurub
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nailon
|
||
77,1077 RON - 198,8591 RON | 8 În stoc |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
59,6791 RON - 153,8924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
10214336 | 11,2677 RON - 21,6592 RON | 2 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
79,9437 RON - 206,2889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
10214329 | 16,8673 RON - 32,4203 RON | 1 În stoc |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
1.181 in
30.0 mm
|
Poliamidă ranforsată
|
|
12,0207 RON - 23,1104 RON | 21 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamidă ranforsată
|
||
6,8455 RON - 23,3212 RON | 318 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Cu montare cu șurub
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina