Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Cleme U, fixare cu siguranță

În stoc

Clemele pentru cabluri cu profil cu înălțime redusă sunt potrivite pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Diametrul maxim al cablului compatibil Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,7064 RON - 0,8652 RON 6155 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
0,8652 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,7023 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,8652 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
2.4 mm
0,7023 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,8652 RON - 0,8652 RON 110 În stoc
3.2 mm
3.2 mm
2.4 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 1.6 mm 1.6 mm PA Natural

10010761

Interval de preț
0,8652 RON - 0,7064 RON

Niveluri de stoc
6155 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Lungime bază
    14.2 mm
  • Lățime bază
    7.6 mm
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.8 mm
Clemă cablu Inserare prin împingere 2.4 mm 2.4 mm PA Natural

10010785

Interval de preț
0,8652 RON - 0,8652 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material
    PA
  • Lungime bază
    12.4 mm
  • Lățime bază
    7.6 mm
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.2 mm