O-Ring Cords and Splicing Kit este destinat să reducă nevoia de un număr mare de O-ring-uri. Se compune dintr-o bandă de măsurare, un bloc de tăiere, o sticlă de adeziv, un cuțit retractabil și un cablu cu lățimea și lungimea corespunzătoare. Acesta previne scurgerile de lichid și gaz.Include o bandă de măsurare, un bloc de tăiere, o sticlă adezivă, un cuțit retractabil și un cablu.Potrivit pentru sigilarea oricărei aplicații personalizate și pentru prevenirea scurgerilor sau fluidelor.Utilizate în diverse sisteme hidraulice, sisteme pneumatice, sisteme hidraulice, auto, producție sau petrol și gaze. Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6153, SRV0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Tip | L | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,582 RON - 12,582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| 12,582 RON - 12,582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.139 in
3.53 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 16,306 RON - 16,306 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.00 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 12,582 RON - 12,582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.50 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 12,582 RON - 12,582 RON | 3 În stoc |
0.067 in
1.7 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 20,8788 RON - 20,8788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 333,4581 RON - 333,4581 RON | 4 În stoc |
|
1
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 22,1978 RON - 22,1978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 13,472 RON - 13,472 RON | 1 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 13,472 RON - 13,472 RON | 1 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina