Meniu Caută

Canale pentru cabluri

În stoc

Káblový kanálik je univerzálny výrobok na vedenie káblov. Dodávajú sa vo vyhotovení pre montáž skrutkou aj prilepením so zvýšenou pružnosťou.

Cod Serie: SR1732

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Lungime totală Înălțime internă Lățime totală Metodă de montare Cumpără
52,8914 RON - 52,8914 RON Solicitați termenul de livrare aici
2040.0 mm
500.0 mm
Adeziv
17,9064 RON - 17,9064 RON 30 În stoc
320.0 mm
500.0 mm
Șurub
41,2298 RON - 41,2298 RON Solicitați termenul de livrare aici
2040.0 mm
500.0 mm
Șurub
23,8846 RON - 23,8846 RON 77 În stoc
320.0 mm
500.0 mm
Adeziv
22,4812 RON - 22,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
500.0 mm
Șurub
32,4168 RON - 32,4168 RON Solicitați termenul de livrare aici
720.0 mm
500.0 mm
Adeziv
392,6933 RON - 392,6933 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8 m
9.1 mm
Adeziv
28,1648 RON - 28,1648 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
500.0 mm
Adeziv
742,164 RON - 742,164 RON 4 În stoc
1.8 m
7.6 mm
Adeziv
14,4122 RON - 16,5031 RON Solicitați termenul de livrare aici
185.0 mm
500.0 mm
Șurub
31,9958 RON - 31,9958 RON 17 În stoc
1320.0 mm
500.0 mm
Șurub
17,9064 RON - 17,9064 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
500.0 mm
Adeziv
15,0717 RON - 15,0717 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
500.0 mm
Șurub
25,302 RON - 25,302 RON Solicitați termenul de livrare aici
720.0 mm
500.0 mm
Șurub
41,2298 RON - 41,2298 RON 50 În stoc
1320.0 mm
500.0 mm
Adeziv
20,7692 RON - 20,7692 RON Solicitați termenul de livrare aici
185.0 mm
500.0 mm
Adeziv
2 312,0848 RON - 2 312,0848 RON 1 În stoc
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Șurub
2 114,3246 RON - 2 114,3246 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Șurub
2 429,4602 RON - 2 429,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Șurub
1 765,4681 RON - 1 765,4681 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Șurub
  • din 2
Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

10169025

Interval de preț
17,9064 RON - 17,9064 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime interioară
    320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

10169032

Interval de preț
23,8846 RON - 23,8846 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime interioară
    320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Cafeniu

10170342

Interval de preț
742,164 RON - 742,164 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Acrilic adeziv
  • Culoare
    Cafeniu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lungime totală
    1.8 m
Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm 1320.0 mm PP Gri

10169087

Interval de preț
31,9958 RON - 31,9958 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime interioară
    1320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 500.0 mm 1320.0 mm PP Gri

10169094

Interval de preț
41,2298 RON - 41,2298 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime interioară
    1320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Șurub 2.0 m PVC Gri

10174289

Interval de preț
2 312,0848 RON - 2 312,0848 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime internă
    38.1 mm
  • Lățime interioară
    38.1 mm