Meniu Caută

Capac conic de mascare

În stoc

Conurile de mascare pot fi utilizate ca dopuri sau capace. Forma conică le permite să se potrivească unei varietăți de diametre interioare și exterioare. Poate fi fixat cu cârlige pentru vopsea. Disponibil în silicon și EPDM.

  • Soluție versatilă de mascare, care poate fi utilizată ca bușon sau capac.
  • Design conic.
  • Opțiuni de materiale premium și economice.
Material: Silicon, EPDM Culoare: Mov, Roșu, Natural, Ruginiu, Negru, Albastru, Verde, Maro, Galben Cod Serie: SR1075, SR1091

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B Material A H Tip Cumpără
2,8767 RON - 3,4381 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
Silicon
51.0 mm
1,5858 RON - 1,5858 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Silicon
25.4 mm
1,6559 RON - 1,6559 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
1,9505 RON - 2,3716 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Silicon
36.0 mm
1,6418 RON - 2,0067 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Silicon
28.0 mm
2,2031 RON - 2,2031 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
2,961 RON - 2,961 RON 100 În stoc
17.5 mm
Silicon
38.1 mm
0,5374 RON - 0,6553 RON 2037 În stoc
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
0,8462 RON - 0,8462 RON 700 În stoc
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
1,5576 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
Silicon
23.0 mm
1,5858 RON - 1,9505 RON 4000 În stoc
10.1 mm
Silicon
27.9 mm
0,6062 RON - 0,6062 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
2,6523 RON - 3,1715 RON 100 În stoc
20.8 mm
Silicon
49.0 mm
0,8167 RON - 0,9921 RON 2000 În stoc
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
0,8687 RON - 1,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
Silicon
25.4 mm
3,7608 RON - 3,7608 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Silicon
53.0 mm
2,8347 RON - 3,3819 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
2,4137 RON - 2,9049 RON 400 În stoc
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
Capac conic de mascare 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Verde Silicon

10186121

Interval de preț
2,961 RON - 2,961 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac conic de mascare 25.4 mm Negru EPDM

10251683

Interval de preț
0,6553 RON - 0,5374 RON

Niveluri de stoc
2037 În stoc
Caracteristici
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    4016999790
Capac conic de mascare 25.4 mm Negru EPDM

10251690

Interval de preț
0,8462 RON - 0,8462 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac conic de mascare 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Natural Silicon

10251775

Interval de preț
1,9505 RON - 1,5858 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac conic de mascare 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Roșu Silicon

10251829

Interval de preț
3,1715 RON - 2,6523 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac conic de mascare 27.9 mm Negru EPDM

10251713

Interval de preț
0,9921 RON - 0,8167 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    4016999790
Capac conic de mascare 51.0 mm Negru EPDM

10251744

Interval de preț
2,9049 RON - 2,4137 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    4016999790