Meniu Caută

Capac protecție USB

În stoc

Aceste capace de praf sunt concepute pentru a proteja porturile USB și RJ de praf, murdărie, reziduuri și umiditate, atunci când nu sunt utilizate. Rezistent la temperaturi de până la 150 C (302 F).

  • Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, resturilor și umezelii în componentele electrice.
  • Rezistă la temperaturi de până la 150 C ~ 302 F
  • Utilizate pentru aplicații inclusiv industria tehnologică și pentru acoperirea conectorilor de la imprimante, scanere și alte dispozitive electronice cu porturi USB.
Material: Nailon, Cauciuc siliconic, Plastic, EPDM Culoare: Negru, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRF0058

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L2 Culoare Material H L1 Tip Tip conector Cumpără
1,176 RON - 1,4512 RON 3000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
11.0 mm
15.0 mm
1
Double-D
0,7763 RON - 0,9501 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
0,8857 RON - 0,8857 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
2
RJ11
0,8857 RON - 0,8857 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cauciuc siliconic
8.5 mm
10.5 mm
2
RJ11
0,8857 RON - 0,8857 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
EPDM
8.5 mm
10.5 mm
2
RJ45
0,8857 RON - 0,8857 RON 1700 În stoc
Negru
Cauciuc siliconic
8.3 mm
11.8 mm
3
USB-B
1,3142 RON - 1,3142 RON 1000 În stoc
Negru
EPDM
13.2 mm
6.7 mm
3
USB-A
0,8439 RON - 0,8794 RON 6000 În stoc
Negru
Cauciuc siliconic
8.5 mm
10.5 mm
2
RJ45
0,9155 RON - 0,9155 RON 2486 În stoc
Gri
EPDM
13.2 mm
11.8 mm
3
USB-B
0,7639 RON - 0,9337 RON 15236 În stoc
Negru
Nailon
10.5 mm
17.7 mm
1
Double-D
0,768 RON - 0,9501 RON 15000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
0,8145 RON - 0,9899 RON 3000 În stoc
Gri
Nailon 6/6
10.5 mm
17.7 mm
1
Double-D
0,9501 RON - 0,9501 RON 38000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
0,7721 RON - 0,9501 RON 11000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
10.5 mm
12.0 mm
1
Double-D
0,8862 RON - 0,9235 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cauciuc siliconic
13.0 mm
6.7 mm
3
USB-A
Capac USB 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nailon 6/6 Negru

10107997

Interval de preț
1,4512 RON - 1,176 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    Double-D
  • Tip
    1
  • Tip orificiu
    Square
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
Capac USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Cauciuc siliconic Negru

10311134

Interval de preț
0,8857 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    USB-B
  • Tip
    3
  • Tip orificiu
    Square
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Negru
Capac USB 6.0 mm 14.1 mm 6.7 mm EPDM Negru

10311127

Interval de preț
1,3142 RON - 1,3142 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    USB-A
  • Tip
    3
  • Tip orificiu
    Square
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Capac USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Cauciuc siliconic Negru

10311110

Interval de preț
0,8794 RON - 0,8439 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    RJ45
  • Tip
    2
  • Tip orificiu
    Square
  • Material
    Cauciuc siliconic
  • Culoare
    Negru
Capac USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm EPDM Gri

10311141

Interval de preț
0,9155 RON - 0,9155 RON

Niveluri de stoc
2486 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    USB-B
  • Tip
    3
  • Tip orificiu
    Square
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Gri
Capac USB 22.0 mm 10.5 mm 0.8 mm Nailon Negru

10464717

Interval de preț
0,9337 RON - 0,7639 RON

Niveluri de stoc
15236 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    Double-D
  • Tip
    1
  • Tip orificiu
    Rectangular
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Capac USB 12.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nailon 6/6 Negru

10108048

Interval de preț
0,9501 RON - 0,768 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    Double-D
  • Tip
    1
  • Tip orificiu
    Rectangular
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
Capac USB 22.0 mm 10.5 mm 0.75 mm Nailon 6/6 Gri

10108000

Interval de preț
0,9899 RON - 0,8145 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    Double-D
  • Tip
    1
  • Tip orificiu
    Rectangular
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Gri
Capac USB 21.5 mm 10.5 mm 1.4 mm Nailon 6/6 Negru

10108017

Interval de preț
0,9501 RON - 0,9501 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    Double-D
  • Tip
    1
  • Tip orificiu
    Rectangular
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru
Capac USB 16.0 mm 10.5 mm 1.4 mm Nailon 6/6 Negru

10108024

Interval de preț
0,9501 RON - 0,7721 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Tip conector
    Double-D
  • Tip
    1
  • Tip orificiu
    Rectangular
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru