Meniu Caută

Capace-bușon conice - Flanșă mare

În stoc

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 D h d3 d4 Tip Cumpără
0,2118 RON - 0,3294 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
17.5 mm
34.9 mm
2
0,4121 RON - 0,641 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2
0,1878 RON - 0,2922 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2
0,6381 RON - 0,9828 RON 900 În stoc
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,4229 RON - 0,6513 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
1,2279 RON - 2,9629 RON 7520 În stoc
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
1,3149 RON - 3,192 RON 2800 În stoc
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,5151 RON - 0,7934 RON 500 În stoc
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
0,5151 RON - 0,7934 RON 700 În stoc
13.9 mm
12.2 mm
22.1 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4
0,5766 RON - 0,8881 RON 1150 În stoc
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
2
0,2637 RON - 0,6426 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
4
0,6074 RON - 0,9354 RON 2400 În stoc
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
1,4468 RON - 2,2281 RON 1100 În stoc
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,4536 RON - 0,6987 RON 1050 În stoc
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
1,2737 RON - 1,9616 RON 62 În stoc
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
1,4538 RON - 3,2865 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.7 mm
39.6 mm
1.0 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
1,1058 RON - 2,6766 RON 20100 În stoc
34.4 mm
31.1 mm
47.6 mm
19.1 mm
29.8 mm
32.8 mm
2
0,3648 RON - 0,8845 RON 5225 În stoc
13.2 mm
11.3 mm
29.0 mm
11.0 mm
9.8 mm
11.6 mm
4
0,3307 RON - 0,5093 RON 2300 În stoc
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,4265 RON - 1,0392 RON 15682 În stoc
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
  • din 5
Capac și bușon conicizat 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Albastru

10160176

Interval de preț
0,9828 RON - 0,6381 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Roșu

10084946

Interval de preț
2,9629 RON - 1,2279 RON

Niveluri de stoc
7520 În stoc
Caracteristici
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Roșu

10092194

Interval de preț
3,192 RON - 1,3149 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 14.4 mm 16.0 mm Albastru

10160039

Interval de preț
0,7934 RON - 0,5151 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 12.2 mm 13.9 mm Albastru

10160022

Interval de preț
0,7934 RON - 0,5151 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.1 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 20.8 mm 23.4 mm Albastru

10160060

Interval de preț
0,8881 RON - 0,5766 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 24.1 mm 25.9 mm Albastru

10160077

Interval de preț
0,9354 RON - 0,6074 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 43.9 mm 48.0 mm Albastru

10160084

Interval de preț
2,2281 RON - 1,4468 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Capac și bușon conicizat 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Albastru

10160220

Interval de preț
0,6987 RON - 0,4536 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Capac și bușon conicizat 39.37 mm 40.74 mm (DIA) Albastru

10160206

Interval de preț
1,9616 RON - 1,2737 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 31.1 mm 34.4 mm Roșu

10092187

Interval de preț
2,6766 RON - 1,1058 RON

Niveluri de stoc
20100 În stoc
Caracteristici
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • D
    47.6 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 11.3 mm 13.2 mm Roșu

10070888

Interval de preț
0,8845 RON - 0,3648 RON

Niveluri de stoc
5225 În stoc
Caracteristici
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.6 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    13.2 mm
  • D
    29.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 4.39 mm 6.1 mm Albastru

10160169

Interval de preț
0,5093 RON - 0,3307 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Roșu

10084915

Interval de preț
1,0392 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
15682 În stoc
Caracteristici
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm