Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1543 RON - 0,3492 RON | 7000 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,5459 RON - 0,8407 RON | 140 În stoc |
0.776 in
19.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
3
|
||
| 0,5459 RON - 0,8407 RON | 800 În stoc |
0.657 in
16.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 0,6816 RON - 1,4658 RON | 850 În stoc |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4
|
||
| 0,5766 RON - 0,8881 RON | 1150 În stoc |
0.921 in
23.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,5151 RON - 0,7934 RON | 3625 În stoc |
0.614 in
15.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,5766 RON - 0,8881 RON | 600 În stoc |
0.976 in
24.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
||
| 0,6381 RON - 0,9828 RON | 900 În stoc |
1.106 in
28.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
2
|
||
| 0,4229 RON - 0,6513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.476 in
12.1 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 1,2279 RON - 2,9629 RON | 7520 În stoc |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| 1,3149 RON - 3,192 RON | 2800 În stoc |
1.764 in
44.8 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2
|
||
| 0,6689 RON - 1,0301 RON | 920 În stoc |
1.382 in
35.1 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| 0,4536 RON - 0,6987 RON | 1050 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
4
|
||
| 1,2952 RON - 3,1347 RON | 5623 În stoc |
1.598 in
40.6 mm
|
1.453 in
36.9 mm
|
2.134 in
54.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,5151 RON - 0,7934 RON | 700 În stoc |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 0,6689 RON - 1,0301 RON | 510 În stoc |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.846 in
46.9 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2
|
||
| 0,2637 RON - 0,6426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
4
|
||
| 0,5151 RON - 0,7934 RON | 500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 0,6074 RON - 0,9354 RON | 2400 În stoc |
1.02 in
25.9 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
||
| 0,5766 RON - 0,8881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.87 in
22.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina