Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3299 RON - 0,8519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
| 0,3163 RON - 0,8197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,2163 RON - 0,5585 RON | 3370 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3587 RON - 0,9328 RON | 42000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Galben
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,2752 RON - 0,7135 RON | 33700 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
| 0,4011 RON - 1,0347 RON | 13994 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Galben
|
0.937 in
23.8 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
| 0,6297 RON - 1,6338 RON | 1200 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
17⁄16" x 12
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2792 RON - 0,6814 RON | 325 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,684 RON - 4,1056 RON | 8800 În stoc |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6064 RON - 1,564 RON | 274930 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
1-11
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
| 0,2505 RON - 0,613 RON | 397 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6996 RON - 0,9693 RON | 24750 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,1212 RON - 2,723 RON | 3600 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Albastru
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,9638 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2451 RON - 0,5935 RON | 4900 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,742 RON - 1,8154 RON | 22903 În stoc |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Albastru
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6996 RON - 0,9693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,3696 RON - 0,9621 RON | 5000 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
| 0,3107 RON - 0,7582 RON | 6250 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2519 RON - 0,6563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina