Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3303 RON - 0,4624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,2888 RON - 0,7052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,2929 RON - 0,7597 RON | 38900 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
0,3819 RON - 1,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8
|
Albastru
|
0.319 in
8.1 mm
|
Filete NPT
|
2
|
||
0,9899 RON - 2,4158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2
|
Albastru
|
0.85 in
21.6 mm
|
Filete NPT
|
2
|
||
0,2916 RON - 0,408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
0,2286 RON - 0,5614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
1,5608 RON - 3,8403 RON | 4000 În stoc |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
Albastru
|
0.89 in
22.6 mm
|
Filete NPT
|
2
|
||
0,2505 RON - 0,613 RON | 397 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,1684 RON - 0,4105 RON | 5500 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,2451 RON - 0,5935 RON | 77 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,4353 RON - 1,0585 RON | 41925 În stoc |
1.307 in
33.2 mm
|
1
|
Albastru
|
0.783 in
19.9 mm
|
Filete NPT
|
2
|
||
0,2451 RON - 0,5935 RON | 4900 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,642 RON - 0,8885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
0,742 RON - 1,8154 RON | 26023 În stoc |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4
|
Albastru
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filete NPT
|
2
|
||
0,6996 RON - 0,9693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,9638 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
0,6996 RON - 0,9693 RON | 32750 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,3463 RON - 0,4832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
0,3477 RON - 0,8965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina