Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
1,1212 RON - 2,723 RON 3600 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Albastru
21.0 mm
Filete UNF
2
0,4778 RON - 1,1618 RON 1400 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
Filete UNF
2
0,3368 RON - 0,8211 RON 2500 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12
Natural
19.1 mm
Filete UNF
2
0,7872 RON - 1,9132 RON 1170 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
Filete UNF
2
0,4161 RON - 1,018 RON 61600 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12
Albastru
19.1 mm
Filete UNF
2
0,5277 RON - 0,9773 RON 2340 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Albastru
19.1 mm
Filete UNF
2
0,3368 RON - 0,8211 RON 136 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12
Albastru
19.1 mm
Filete UNF
2
0,208 RON - 0,504 RON 758 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Albastru
11.7 mm
Filete UNF
2
0,156 RON - 0,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
Filete UNF
2
1,1688 RON - 1,6364 RON 2400 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
Filete UNF
2
0,1684 RON - 0,4105 RON 5500 În stoc
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
Filete UNF
2
0,4488 RON - 0,8311 RON 7425 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
Filete UNF
2
0,2724 RON - 0,6633 RON 2800 În stoc
20.4 mm
13/16-16
Albastru
14.2 mm
Filete UNF
2
0,3303 RON - 0,4624 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
Filete UNF
2
0,7872 RON - 1,9132 RON 1236 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12
Albastru
21.0 mm
Filete UNF
2
0,2286 RON - 0,5614 RON 17475 În stoc
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
Filete UNF
2
1,684 RON - 4,1056 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1-7/8-12
Albastru
24.1 mm
Filete UNF
2
0,2355 RON - 0,5739 RON 6143 În stoc
9.3 mm
3/8-24
Albastru
11.1 mm
Filete UNF
2
0,3107 RON - 0,7582 RON 6250 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
Filete UNF
2
0,2724 RON - 0,6633 RON 2100 În stoc
20.4 mm
13/16-16
Natural
14.2 mm
Filete UNF
2
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 42.4 mm LDPE Albastru

10177495

Interval de preț
2,723 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 36.4 mm LDPE Natural

10177464

Interval de preț
1,1618 RON - 0,4778 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 26.8 mm LDPE Natural

10177402

Interval de preț
0,8211 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 41.0 mm LDPE Natural

10177488

Interval de preț
1,9132 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 33.1 mm LDPE Albastru

10177433

Interval de preț
1,018 RON - 0,4161 RON

Niveluri de stoc
61600 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 29.8 mm LDPE Albastru

10177419

Interval de preț
0,9773 RON - 0,5277 RON

Niveluri de stoc
2340 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 26.8 mm LDPE Albastru

10177396

Interval de preț
0,8211 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
136 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 12.5 mm LDPE Albastru

10177594

Interval de preț
0,504 RON - 0,208 RON

Niveluri de stoc
758 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 42.4 mm LDPE Natural

10177501

Interval de preț
1,6364 RON - 1,1688 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 11.0 mm LDPE Natural

10177587

Interval de preț
0,4105 RON - 0,1684 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 29.8 mm LDPE Natural

10177426

Interval de preț
0,8311 RON - 0,4488 RON

Niveluri de stoc
7425 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 20.4 mm LDPE Albastru

10177679

Interval de preț
0,6633 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 41.0 mm LDPE Albastru

10177471

Interval de preț
1,9132 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
1236 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 17.2 mm LDPE Natural

10177648

Interval de preț
0,5614 RON - 0,2286 RON

Niveluri de stoc
17475 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 9.3 mm LDPE Albastru

10177532

Interval de preț
0,5739 RON - 0,2355 RON

Niveluri de stoc
6143 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-24
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 12.5 mm LDPE Natural

10177600

Interval de preț
0,7582 RON - 0,3107 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere 20.4 mm LDPE Natural

10177686

Interval de preț
0,6633 RON - 0,2724 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF