Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,2642 RON - 0,6843 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
1/2” x 20
Albastru
11.7 mm
Filete UNF
1
0,2888 RON - 0,7052 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1-14
Albastru
16.5 mm
Filete UNF
2
0,4778 RON - 1,1618 RON 44000 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Albastru
19.1 mm
Filete UNF
2
1,3964 RON - 3,6169 RON 43 În stoc
42.4 mm
111⁄16” x 12
Albastru
21.0 mm
Filete UNF
1
0,4436 RON - 1,1535 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.7 mm
11⁄16" x 12
Albastru
19.0 mm
Filete UNF
1
0,208 RON - 0,5348 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2 mm
3⁄8" x 24
Albastru
11.1 mm
Filete UNF
1
0,3819 RON - 0,9915 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1" x 14
Albastru
16.5 mm
Filete UNF
1
0,2888 RON - 0,7052 RON 33418 În stoc
25.0 mm
1-14
Natural
16.5 mm
Filete UNF
2
0,1739 RON - 0,4245 RON 1147 În stoc
16.9 mm
3/8
Albastru
12.5 mm
Filete NPT
2
0,2792 RON - 0,6814 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
7/8-14
Albastru
16.5 mm
Filete UNF
2
0,3819 RON - 1,395 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.8 mm
1/8
Albastru
8.1 mm
Filete NPT
2
0,2451 RON - 0,5935 RON 77 În stoc
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
Filete UNF
2
0,2286 RON - 0,5614 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
11/16-16
Albastru
12.1 mm
Filete UNF
2
0,4353 RON - 1,0585 RON 41925 În stoc
33.2 mm
1
Albastru
19.9 mm
Filete NPT
2
0,2451 RON - 0,5935 RON 4900 În stoc
18.8 mm
3/4-16
Albastru
14.2 mm
Filete UNF
2
0,9899 RON - 2,4158 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.9 mm
1-1/2
Albastru
21.6 mm
Filete NPT
2
0,742 RON - 1,8154 RON 26023 În stoc
41.7 mm
1-1/4
Albastru
21.3 mm
Filete NPT
2
0,9638 RON - 1,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 36.4 mm LDPE Albastru

10177457

Interval de preț
1,1618 RON - 0,4778 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 42.4 mm LDPE Albastru

10092255

Interval de preț
3,6169 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    111⁄16” x 12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere 25.0 mm LDPE Natural

10177389

Interval de preț
0,7052 RON - 0,2888 RON

Niveluri de stoc
33418 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    1-14
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 16.9 mm LDPE Albastru

10178577

Interval de preț
0,4245 RON - 0,1739 RON

Niveluri de stoc
1147 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Dimensiune filet
    3/8
  • Standard filet
    Filete NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Natural

10177662

Interval de preț
0,5935 RON - 0,2451 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 33.2 mm LDPE Albastru

10178546

Interval de preț
1,0585 RON - 0,4353 RON

Niveluri de stoc
41925 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Dimensiune filet
    1
  • Standard filet
    Filete NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Albastru

10177655

Interval de preț
0,5935 RON - 0,2451 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 41.7 mm LDPE Albastru

10178508

Interval de preț
1,8154 RON - 0,742 RON

Niveluri de stoc
26023 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/4
  • Standard filet
    Filete NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică