Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6037 RON - 1,7316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.52 in
13.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
8,7622 RON - 9,901 RON | 50 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,8693 RON - 2,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
1,3047 RON - 1,7176 RON | 1450 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
0,7037 RON - 1,6757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
2,5738 RON - 3,8682 RON | 1687 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
7,8997 RON - 8,1415 RON | 105 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
10020265 | 4,6686 RON - 5,4183 RON | 105 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
|
0,8077 RON - 1,941 RON | 500 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,8571 RON - 1,7997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
7,0782 RON - 8,1415 RON | 140 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,7228 RON - 1,0878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
6,9824 RON - 14,3837 RON | 38 În stoc |
1.606 in
40.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
1,3047 RON - 2,6952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,4408 RON - 1,2791 RON | 15770 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
2,7108 RON - 5,5999 RON | 600 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
1,7113 RON - 2,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
0,8392 RON - 2,4577 RON | 450 În stoc |
0.988 in
25.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,8995 RON - 1,8573 RON | 2450 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
0,9091 RON - 3,0582 RON | 180 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina