Meniu Caută

Capace cu clapetă de tragere

În stoc

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material Tip Cumpără
1,3047 RON - 2,402 RON 2250 În stoc
20.6 mm
Roșu
PVC
2
4,6686 RON - 9,6357 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Roșu
PVC
2
2,2179 RON - 3,1001 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
Roșu
PVC
2
2,2453 RON - 3,5051 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.1 mm
Roșu
PVC
2
2,1632 RON - 3,4353 RON 12727 În stoc
22.0 mm
Roșu
PVC
2
2,0947 RON - 2,402 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
Roșu
PVC
2
0,9543 RON - 1,9829 RON 5000 În stoc
9.3 mm
Negru
PVC
2
0,5229 RON - 1,2637 RON 500 În stoc
7.5 mm
Negru
PVC
2
0,2888 RON - 0,9523 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
PVC
2
0,9899 RON - 2,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
Negru
PVC
2
5,1888 RON - 6,6192 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.2 mm
Roșu
PVC
2
0,5777 RON - 1,1925 RON 150 În stoc
9.3 mm
Negru
PVC
2
0,3231 RON - 0,7792 RON 4061 În stoc
7.7 mm
Negru
PVC
2
4,6002 RON - 8,6023 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
Roșu
PVC
2
5,7912 RON - 10,2222 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
Roșu
PVC
2
0,4504 RON - 1,0823 RON 500 În stoc
10.8 mm
Negru
PVC
2
4,1757 RON - 8,6023 RON 1365 În stoc
34.9 mm
Roșu
PVC
2
1,2801 RON - 2,3274 RON 48 În stoc
7.7 mm
Negru
PVC
2
0,9857 RON - 1,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Negru
PVC
2
2,1494 RON - 3,9019 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Negru
PVC
2
  • din 7
Capac cu clapetă de tragere 20.6 mm 13.0 mm PVC Roșu

10020876

Interval de preț
2,402 RON - 1,3047 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 22.0 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020890

Interval de preț
3,4353 RON - 2,1632 RON

Niveluri de stoc
12727 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 9.3 mm 25.0 mm PVC Negru

10019887

Interval de preț
1,9829 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 7.5 mm 25.0 mm PVC Negru

10019832

Interval de preț
1,2637 RON - 0,5229 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 9.3 mm 13.0 mm PVC Negru

10019870

Interval de preț
1,1925 RON - 0,5777 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 7.7 mm 13.0 mm PVC Negru

10019849

Interval de preț
0,7792 RON - 0,3231 RON

Niveluri de stoc
4061 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 10.8 mm 13.0 mm PVC Negru

10019917

Interval de preț
1,0823 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 34.9 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020951

Interval de preț
8,6023 RON - 4,1757 RON

Niveluri de stoc
1365 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 7.7 mm 13.0 mm PVC Negru

10360699

Interval de preț
2,3274 RON - 1,2801 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2