Meniu Caută

Capace cu clapetă de tragere

În stoc

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material Tip Cumpără
2,2589 RON - 4,1073 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.3 mm
Negru
PVC
2
1,8482 RON - 3,3542 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
Negru
PVC
2
1,0569 RON - 1,9304 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
PVC
2
1,4785 RON - 2,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
Negru
PVC
2
11,1991 RON - 20,3859 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
Negru
PVC
2
5,3395 RON - 9,7206 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
Negru
PVC
2
6,5579 RON - 11,9248 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
Negru
PVC
2
3,1762 RON - 5,7912 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
Negru
PVC
2
5,7775 RON - 10,501 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.2 mm
Negru
PVC
2
7,4205 RON - 13,4992 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
PVC
2
3,3542 RON - 6,1199 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.1 mm
Negru
PVC
2
2,6286 RON - 4,7918 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
Negru
PVC
2
2,1905 RON - 3,9566 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 mm
Negru
PVC
2
2,8888 RON - 5,271 RON 200 În stoc
18.8 mm
Negru
PVC
2
1,1623 RON - 2,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Negru
PVC
2
0,0774 RON - 0,1627 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
Roșu
PVC
2
6,5579 RON - 11,9248 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
Negru
PVC
2
0,7927 RON - 1,7735 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
Roșu
PVC
2
0,9899 RON - 1,1283 RON 201 În stoc
9.7 mm
Roșu
PVC
2
1,506 RON - 2,1924 RON 750 În stoc
13.2 mm
Roșu
PVC
2
  • din 7
Capac cu clapetă de tragere 18.8 mm 13.0 mm PVC Negru

10360767

Interval de preț
5,271 RON - 2,8888 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 9.7 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020692

Interval de preț
1,1283 RON - 0,9899 RON

Niveluri de stoc
201 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.7 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 13.2 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020777

Interval de preț
2,1924 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.2 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2