Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0782 RON - 8,1415 RON | 140 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
1,9304 RON - 3,8403 RON | 681 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
1,4375 RON - 3,6169 RON | 1350 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
0,5777 RON - 0,9677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
1,3828 RON - 1,4384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
1,5333 RON - 2,7929 RON | 16000 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
0,6037 RON - 1,7316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.52 in
13.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,8693 RON - 2,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,6516 RON - 1,7875 RON | 500 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
1,0063 RON - 2,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,7324 RON - 2,2344 RON | 800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
2,0947 RON - 5,4043 RON | 52281 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,9884 RON - 2,402 RON | 4950 În stoc |
0.52 in
13.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
1,506 RON - 2,1924 RON | 750 În stoc |
0.52 in
13.2 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
2,8066 RON - 7,3175 RON | 540 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
0,2669 RON - 0,7568 RON | 2000 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,2696 RON - 0,8909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
4,1757 RON - 8,6023 RON | 1365 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
0,5777 RON - 1,1925 RON | 150 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
5,1888 RON - 6,6192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.228 in
31.2 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina