Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6002 RON - 4,748 RON | 345 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,7228 RON - 1,4942 RON | 21495 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,4847 RON - 1,2484 RON | 5800 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
1,8209 RON - 2,751 RON | 29 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
2,2179 RON - 2,751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,7968 RON - 1,4942 RON | 4806 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
1,3828 RON - 2,8628 RON | 80250 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,9091 RON - 3,0582 RON | 180 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
1,3047 RON - 2,6952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
5,2299 RON - 5,4183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,8967 RON - 1,8573 RON | 130 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
1,7113 RON - 2,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
1,6292 RON - 3,0442 RON | 47200 În stoc |
0.602 in
15.3 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
0,7037 RON - 1,6757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
8,7622 RON - 9,901 RON | 50 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
1,8226 RON - 4,0196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.74 in
18.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
7,8997 RON - 8,1415 RON | 105 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
2,0947 RON - 5,4043 RON | 52281 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
0,8693 RON - 2,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
1,4375 RON - 1,969 RON | 529 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina