Meniu Caută

Capace cu clapetă de tragere

În stoc

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material Tip Cumpără
0,6271 RON - 0,7283 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Galben
EVA
1
5,3395 RON - 9,7206 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
Negru
PVC
2
11,1991 RON - 20,3859 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
Negru
PVC
2
3,1762 RON - 5,7912 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
Negru
PVC
2
6,5579 RON - 11,9248 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
Negru
PVC
2
3,3542 RON - 6,1199 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.1 mm
Negru
PVC
2
3,7924 RON - 6,9003 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.6 mm
Negru
PVC
2
0,256 RON - 0,2916 RON 2500 În stoc
4.0 mm
Galben
EVA
1
0,3819 RON - 0,4367 RON 3000 În stoc
12.0 mm
Galben
EVA
1
0,3299 RON - 0,3764 RON 22000 În stoc
9.0 mm
Galben
EVA
1
0,3929 RON - 0,4586 RON 9300 În stoc
13.0 mm
Galben
EVA
1
1,2801 RON - 2,3274 RON 48 În stoc
7.7 mm
Negru
PVC
2
1,1623 RON - 2,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Negru
PVC
2
0,0774 RON - 0,1627 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
Roșu
PVC
2
2,1905 RON - 3,9566 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 mm
Negru
PVC
2
1,8482 RON - 3,3542 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
Negru
PVC
2
2,8888 RON - 5,271 RON 200 În stoc
18.8 mm
Negru
PVC
2
1,0569 RON - 1,9304 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
PVC
2
2,6286 RON - 4,7918 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
Negru
PVC
2
1,4785 RON - 2,7108 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
Negru
PVC
2
  • din 7
Capac cu clapetă de tragere 4.0 mm 20.2 mm EVA Galben

10349472

Interval de preț
0,2916 RON - 0,256 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 12.0 mm 20.0 mm EVA Galben

10349540

Interval de preț
0,4367 RON - 0,3819 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 9.0 mm 20.0 mm EVA Galben

10349519

Interval de preț
0,3764 RON - 0,3299 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 13.0 mm 20.0 mm EVA Galben

10349557

Interval de preț
0,4586 RON - 0,3929 RON

Niveluri de stoc
9300 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 7.7 mm 13.0 mm PVC Negru

10360699

Interval de preț
2,3274 RON - 1,2801 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 18.8 mm 13.0 mm PVC Negru

10360767

Interval de preț
5,271 RON - 2,8888 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2