Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capacele flexibile pentru temperaturi ridicate, prevăzute cu clapetă de tragere, se montează și se demontează în aplicatiile filetate sau simple.
Material: PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5597 RON - 7,6387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,862 RON - 3,9799 RON | 4750 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1757 RON - 9,0492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,2173 RON - 6,9125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3274 RON - 4,9854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina