Meniu Caută

Capace cu clapetă flexibilă din vinilin - standard

În stoc

Capacele de tragere din vinil flexibil sunt potrivite atât pentru aplicații simple, cât și filetate. Se potrivește unei varietăți de dimensiuni. Este capabil să reziste la uzură și la temperaturi de până la +210ºC. Instalare simplă Compatibil cu dimensiuni de filet metrice, UNF și BSP.Capacele flexibile sunt potrivite pentru aplicații simple sau filetate, iar designul unic înseamnă că se potrivesc unei game întregi de diametre.

  • Prevăzute cu clapetă de tragere și design în formă de stea.
  • Introducere și scoatere ușoară.
Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SRF0077

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d d2 Thread Sizes (All) h Standard filet Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
13.5 mm
7/6", 1/2";1/4";M12
25.0 mm
Filete UNF
6598 În stoc
13.5 mm
16.5 mm
9/16", 5/8";M14, M16
30.0 mm
Filete UNF
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
24.0 mm
7/8";1/2" 5/8";M20;M22;M24
50.0 mm
Filete UNF
Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
20.0 mm
3/4";3/8";M18
40.0 mm
Filete UNF
4055 În stoc
9.0 mm
11.0 mm
3/8";1/8";M10
25.0 mm
Filete UNF
Capac cu clapetă de tragere 30.0 mm PVC Negru

10015810


Niveluri de stoc
6598 În stoc
Caracteristici
  • h
    30.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16", 5/8";M14, M16
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac cu clapetă de tragere 25.0 mm PVC Negru

10015797


Niveluri de stoc
4055 În stoc
Caracteristici
  • h
    25.0 mm
  • d2
    11.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8";1/8";M10
  • Standard filet
    Filete Metric