Meniu Caută

Capace cu deschidere rapidă

În stoc

Capacele cu eliberare rapidă sunt concepute pentru acoperirea seriilor ISO A și ISO B. Acestea protejează furtunurile, fitingurile și tuburile de contaminare, murdărie, umiditate și coroziune. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.

  • Proiectate să rămână atașate la furtun.
  • Protecție împotriva pătrunderii murdăriei și umidității și rezistență la coroziune.
Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1181

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune d2 d1 Standard filet Cumpără
3,3611 RON - 3,3611 RON 188 În stoc
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
6,3847 RON - 6,3847 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
5,1478 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
3,4735 RON - 3,4735 RON 100 În stoc
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
5,1478 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
3,6984 RON - 3,6984 RON 82 În stoc
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
3,3611 RON - 3,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
6,3847 RON - 6,3847 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
3,4735 RON - 3,4735 RON 7 În stoc
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
3,4735 RON - 3,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
3,6984 RON - 3,6984 RON 26 În stoc
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
3,6984 RON - 3,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,3611 RON - 3,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
5,1478 RON - 5,1478 RON 288 În stoc
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
6,3847 RON - 6,3847 RON 270 În stoc
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
3,3611 RON - 3,3611 RON 73 În stoc
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
5,1478 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
3,6984 RON - 3,6984 RON 40 În stoc
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
  • din 2
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10288115

Interval de preț
3,3611 RON - 3,3611 RON

Niveluri de stoc
188 În stoc
Caracteristici
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO B TPE Roșu

10288177

Interval de preț
3,4735 RON - 3,4735 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Standard filet
    ISO B
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Galben

10293379

Interval de preț
3,6984 RON - 3,6984 RON

Niveluri de stoc
82 În stoc
Caracteristici
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10288122

Interval de preț
3,4735 RON - 3,4735 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10288139

Interval de preț
3,6984 RON - 3,6984 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO B TPE Albastru

10293638

Interval de preț
5,1478 RON - 5,1478 RON

Niveluri de stoc
288 În stoc
Caracteristici
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Standard filet
    ISO B
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Albastru

10293591

Interval de preț
6,3847 RON - 6,3847 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO B TPE Albastru

10293607

Interval de preț
3,3611 RON - 3,3611 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Standard filet
    ISO B
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Albastru

10293577

Interval de preț
3,6984 RON - 3,6984 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3923509000