Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d1 | h1 | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5717 RON - 1,5717 RON | 35019 În stoc |
2.161 in
54.9 mm
|
Natural
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,6623 RON - 2,4477 RON | 1833 În stoc |
1.591 in
40.4 mm
|
Natural
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,7401 RON - 1,7401 RON | 16700 În stoc |
2.622 in
66.6 mm
|
Natural
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,4223 RON - 1,1021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 0,4265 RON - 1,0778 RON | 31000 În stoc |
0.661 in
16.8 mm
|
Natural
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,4728 RON - 1,2324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.941 in
23.9 mm
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,515 RON - 1,3383 RON | 90714 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
Natural
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5023 RON - 1,3096 RON | 4820 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
Natural
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4505 RON - 1,1766 RON | 6300 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Natural
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,5879 RON - 1,5315 RON | 750 În stoc |
1.083 in
27.5 mm
|
Natural
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,8855 RON - 0,8855 RON | 30000 În stoc |
1.559 in
39.6 mm
|
Natural
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 0,6848 RON - 1,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.311 in
33.3 mm
|
Natural
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4363 RON - 1,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.004 in
25.5 mm
|
Natural
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5248 RON - 1,961 RON | 500 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
Natural
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,4594 RON | 7200 În stoc |
1.941 in
49.3 mm
|
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,5262 RON - 1,3712 RON | 16588 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
Natural
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6104 RON - 1,5888 RON | 1925 În stoc |
1.091 in
27.7 mm
|
Natural
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,399 RON - 3,65 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3379 RON - 0,5257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,326 RON - 0,5071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.835 in
21.2 mm
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina