Meniu Caută

Capace cu flanșă

În stoc

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d1 h1 H Cumpără
0,1547 RON - 0,2406 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Galben
11.0 mm
10.0 mm
0,5267 RON - 0,8193 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Galben
26.0 mm
20.0 mm
0,3361 RON - 0,5228 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.1 mm
Galben
17.8 mm
26.0 mm
0,3609 RON - 0,5615 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.2 mm
Galben
19.0 mm
20.0 mm
0,5378 RON - 0,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
Galben
27.0 mm
20.0 mm
0,2679 RON - 0,4168 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Galben
15.7 mm
12.0 mm
0,4728 RON - 0,7355 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.8 mm
Galben
23.0 mm
20.0 mm
0,5608 RON - 0,8723 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.9 mm
Galben
29.0 mm
20.0 mm
0,4222 RON - 0,6567 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.2 mm
Galben
20.7 mm
20.0 mm
1,4011 RON - 2,1795 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.6 mm
Galben
47.3 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,6381 RON - 0,9927 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
Galben
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
0,3725 RON - 0,5794 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.7 mm
Galben
20.0 mm
20.0 mm
0,1316 RON - 0,2048 RON 15000 În stoc
10.8 mm
Galben
7.0 mm
10.0 mm
0,1634 RON - 0,2542 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
Galben
11.0 mm
15.0 mm
0,2799 RON - 0,4354 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.2 mm
Galben
14.0 mm
15.0 mm
0,511 RON - 0,795 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.9 mm
Galben
25.0 mm
20.0 mm
0,9167 RON - 1,426 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Galben
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
0,7123 RON - 1,108 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.8 mm
Galben
32.6 mm
20.0 mm
0,4917 RON - 0,7649 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
Galben
24.0 mm
20.0 mm
1,0373 RON - 1,6137 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
Galben
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
  • din 3
Capac cu flanșă 7.0 mm 10.8 mm TPE Galben

20571733

Interval de preț
0,2048 RON - 0,1316 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic (SEBS)
  • Culoare
    Galben