Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.
Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.
Material: TPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1021
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h | d | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,478 RON - 5,53 RON | 1090 În stoc |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,8077 RON - 2,0388 RON | 5525 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
1,4923 RON - 3,7565 RON | 1800 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
2,3274 RON - 5,8233 RON | 200 În stoc |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
2,1084 RON - 5,2926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
1,684 RON - 3,8682 RON | 8000 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,5079 RON - 1,2764 RON | 71000 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
1,4375 RON - 1,704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
1,4785 RON - 3,2957 RON | 7000 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
2,5738 RON - 6,4796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,5471 RON - 3,4633 RON | 480 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,0925 RON - 2,751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,5654 RON - 1,2652 RON | 7600 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
1,0104 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
1,2965 RON - 1,5081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
0,8296 RON - 1,8573 RON | 3188 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
1,4101 RON - 3,561 RON | 34541 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
3,0941 RON - 7,8343 RON | 42 În stoc |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
1,1089 RON - 2,4857 RON | 36524 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,9337 RON - 2,0808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina