Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la acid

În stoc

Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.

Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.

Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.

  • Se pot întinde la diametre mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
  • Dispun de o clemă de agățare, pentru utilizare cu cârlige de sârmă.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1021

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h d Tip Cumpără
2,1768 RON - 2,1768 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
24.0 mm
2
1,5608 RON - 3,952 RON 2300 În stoc
28.5 mm
18.0 mm
2
2,9161 RON - 7,3873 RON 2700 În stoc
34.5 mm
26.0 mm
2
0,69 RON - 1,5361 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
8.0 mm
3
1,0104 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
11.0 mm
4
1,4785 RON - 3,2957 RON 7000 În stoc
29.5 mm
19.0 mm
2
1,5471 RON - 3,4633 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
20.0 mm
2
1,684 RON - 3,8682 RON 8000 În stoc
24.0 mm
4.0 mm
3
1,1089 RON - 2,4857 RON 89024 În stoc
29.0 mm
13.0 mm
2
3,0394 RON - 6,8148 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.5 mm
28.0 mm
2
0,9337 RON - 2,0808 RON 4500 În stoc
29.0 mm
11.0 mm
2
3,5733 RON - 9,0492 RON 5600 În stoc
35.0 mm
29.0 mm
2
0,5448 RON - 1,3657 RON 400 În stoc
25.0 mm
6.0 mm
3
0,8296 RON - 1,8573 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
10.0 mm
3
3,0941 RON - 7,8343 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.5 mm
27.0 mm
2
0,8077 RON - 2,0388 RON 5525 În stoc
25.0 mm
9.0 mm
4
1,0925 RON - 2,751 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
12.0 mm
2
1,4923 RON - 3,7565 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
17.0 mm
4
2,3274 RON - 5,8233 RON 6200 În stoc
34.5 mm
23.0 mm
2
1,9852 RON - 2,3061 RON 950 În stoc
34.5 mm
21.0 mm
2
  • din 3
Capace flexibile 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084243

Interval de preț
3,952 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084298

Interval de preț
7,3873 RON - 2,9161 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10125823

Interval de preț
3,2957 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Negru

10087725

Interval de preț
3,8682 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Negru

10087794

Interval de preț
2,4857 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
89024 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Negru

10087855

Interval de preț
2,0808 RON - 0,9337 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084311

Interval de preț
9,0492 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Negru

10087732

Interval de preț
1,3657 RON - 0,5448 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    95 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10084182

Interval de preț
2,0388 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
5525 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084274

Interval de preț
5,8233 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
Capace flexibile 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10084250

Interval de preț
2,3061 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatură maximă
    125 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV