Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

În stoc

Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h Cumpără
1,6018 RON - 4,343 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Negru
PVC
33.5 mm
3,6007 RON - 3,6007 RON 17600 În stoc
30.0 mm
Verde
PVC
34.5 mm
1,2485 RON - 1,3006 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Negru
PVC
33.5 mm
2,1084 RON - 4,6922 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Verde
PVC
35.0 mm
1,6292 RON - 1,6292 RON 450 În stoc
24.0 mm
Negru
PVC
33.5 mm
1,6018 RON - 3,7705 RON 470 În stoc
28.0 mm
Negru
PVC
35.0 mm
1,8893 RON - 4,4407 RON 420 În stoc
30.0 mm
Negru
PVC
34.5 mm
1,2787 RON - 3,4353 RON 9460 În stoc
22.0 mm
Negru
PVC
33.5 mm
1,4649 RON - 3,952 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,3641 RON - 0,983 RON 350000 În stoc
5.0 mm
Verde
Vinil
23.5 mm
0,3901 RON - 1,0585 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Verde
Vinil
25.0 mm
1,684 RON - 4,5246 RON 2800 În stoc
23.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
1,1308 RON - 2,5276 RON 1400 În stoc
20.0 mm
Verde
Vinil
28.5 mm
0,6325 RON - 1,7176 RON 270 În stoc
12.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
1,228 RON - 3,1979 RON 2250 În stoc
15.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
0,6133 RON - 1,6617 RON 2450 În stoc
9.0 mm
Verde
Vinil
25.0 mm
0,4039 RON - 0,9049 RON 16000 În stoc
8.0 mm
Negru
PVC
24.5 mm
1,3431 RON - 3,6308 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Negru
PVC
34.5 mm
2,1632 RON - 5,8652 RON 4500 În stoc
27.0 mm
Verde
Vinil
33.5 mm
0,8803 RON - 1,969 RON 1499 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
29.5 mm
  • din 3
Capace flexibile 30.0 mm 34.5 mm PVC Verde

10087121

Interval de preț
3,6007 RON - 3,6007 RON

Niveluri de stoc
17600 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 24.0 mm 33.5 mm PVC Negru

10087879

Interval de preț
1,6292 RON - 1,6292 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 28.0 mm 35.0 mm PVC Negru

10087206

Interval de preț
3,7705 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
470 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 30.0 mm 34.5 mm PVC Negru

10087114

Interval de preț
4,4407 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 22.0 mm 33.5 mm PVC Negru

10087749

Interval de preț
3,4353 RON - 1,2787 RON

Niveluri de stoc
9460 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 5.0 mm 23.5 mm Vinil Verde

10084328

Interval de preț
0,983 RON - 0,3641 RON

Niveluri de stoc
350000 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 23.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084434

Interval de preț
4,5246 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 20.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10087831

Interval de preț
2,5276 RON - 1,1308 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 12.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086315

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6325 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 15.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10084380

Interval de preț
3,1979 RON - 1,228 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 9.0 mm 25.0 mm Vinil Verde

10084342

Interval de preț
1,6617 RON - 0,6133 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm PVC Negru

10087183

Interval de preț
0,9049 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 27.0 mm 33.5 mm Vinil Verde

10084465

Interval de preț
5,8652 RON - 2,1632 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 19.0 mm 29.5 mm PVC Negru

10087145

Interval de preț
1,969 RON - 0,8803 RON

Niveluri de stoc
1499 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000